Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme
Art.Nr. 1488307 | EAN 4012197392055
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Bruchlast 0,22 kN Dimension 10-15mm Flanschdicke F max. 15 mm Flanschdicke F min. 10 mm Höhe 33 mm Länge 45 mm Maß L 45 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCCT 10-15 / 1488307 , 0.17MB , pdf