Startseite

Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Art.Nr. 1488303 | EAN 4012197392048

Art.Nr. / Typ
Breite
Maß L
Höhe
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Länge

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,22 kN
Dimension4-10mm
Flanschdicke F max.10 mm
Flanschdicke F min.4 mm
OberflächeZinklamelle
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe32 mm
Länge38 mm
Maß L38 mm
Maß W40 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Breite
Maß L
Höhe
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Länge
SCCT 1,5-4
Art.Nr.
1488301
Breite
28 mm
Maß L
33 mm
Höhe
24 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Länge
33 mm
SCCT 4-10
Art.Nr.
1488303
Maß L
38 mm
Länge
38 mm
Höhe
32 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Breite
40 mm
SCCT 10-15
Art.Nr.
1488307
Flanschdicke F min.
10 mm
Höhe
33 mm
Maß L
45 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Länge
45 mm
Breite
40 mm
SCCT 15-20
Art.Nr.
1488311
Flanschdicke F max.
20 mm
Maß L
44 mm
Breite
40 mm
Länge
44 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Höhe
33 mm