Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Art.Nr. 1488301 | EAN 4012197392031

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel
Befestigungsart klemmen
Breite 28 mm
Bruchlast 0,22 kN
Dimension 1,5-4mm
Flanschdicke F max. 4 mm
Flanschdicke F min. 1,5 mm
Höhe 24 mm
Länge 33 mm
Maß L 33 mm
Maß W 28 mm
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß L Flanschdicke F min. Flanschdicke F max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SCCT 1,5-4 33 mm 28 mm 24 mm 33 mm 1,5 mm 4 mm 1488301
50 Stück 209,90 € Preis / 100 Stück
SCCT 4-10 38 mm 40 mm 32 mm 38 mm 4 mm 10 mm 1488303
50 Stück 213,70 € Preis / 100 Stück
SCCT 10-15 45 mm 40 mm 33 mm 45 mm 10 mm 15 mm 1488307
50 Stück 223,10 € Preis / 100 Stück
SCCT 15-20 44 mm 40 mm 33 mm 44 mm 15 mm 20 mm 1488311
50 Stück 223,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SCCT 1,5-4 / 1488301
Download