Trägerklammer, mit Gewindebolzen unten
Art.Nr. 1488295 | EAN 4012197389437
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrägerklammer mit Gewindebolzen M6 unten für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart klemmen Breite 45 mm Bruchlast 0,45 kN Dimension 14-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 14 mm Gewinde M6 x 9 mm Gewinde metrisch 6 Höhe 36 mm Länge 40 mm Maß L 40 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCUTB 14-20 M6 / 1488295 , 0.18MB , pdf