Startseite

Trägerklammer, mit Gewindebolzen unten

Art.Nr. 1488293 | EAN 4012197389420

Art.Nr. / Typ
Flanschdicke F max.
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
Breite
45 mm
Höhe
36 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 unten für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilGewinde
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,45 kN
Dimension7-13mm
Flanschdicke F max.13 mm
Flanschdicke F min.7 mm
GewindeM6 x 9 mm
Gewinde metrisch6
OberflächeZinklamelle
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe36 mm
Länge36 mm
Maß L36 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Flanschdicke F max.
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
SCUTB 3-7 M6
Art.Nr.
1488291
Breite
45 mm
Höhe
36 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Maß L
33 mm
Länge
33 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
SCUTB 7-13 M6
Art.Nr.
1488293
Flanschdicke F min.
7 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Höhe
36 mm
Breite
45 mm
Länge
36 mm
Maß L
36 mm
SCUTB 14-20 M6
Art.Nr.
1488295
Maß L
40 mm
Länge
40 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Breite
45 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Höhe
36 mm