Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, mit Gewindebolzen unten
Trägerklammer, mit Gewindebolzen unten
Art.Nr. 1488291 | EAN 4012197389413



Art.Nr. / Typ
Flanschdicke F max.
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
Breite
45 mm
Höhe
36 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 unten für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Gewinde |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 0,45 kN |
Dimension | 3-7mm |
Flanschdicke F max. | 7 mm |
Flanschdicke F min. | 3 mm |
Gewinde | M6 x 9 mm |
Gewinde metrisch | 6 |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 36 mm |
Länge | 33 mm |
Maß L | 33 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Flanschdicke F max.
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
Art.Nr.
SCUTB 3-7 M6
45 mm
36 mm
7 mm
33 mm
33 mm
3 mm
1488291
SCUTB 7-13 M6
45 mm
36 mm
13 mm
36 mm
36 mm
7 mm
1488293
SCUTB 14-20 M6
45 mm
36 mm
20 mm
40 mm
40 mm
14 mm
1488295
Flanschdicke F max.
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
SCUTB 3-7 M6
Art.Nr.
1488291
Breite
45 mm
Höhe
36 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Maß L
33 mm
Länge
33 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
SCUTB 7-13 M6
Art.Nr.
1488293
Flanschdicke F min.
7 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Höhe
36 mm
Breite
45 mm
Länge
36 mm
Maß L
36 mm
SCUTB 14-20 M6
Art.Nr.
1488295
Maß L
40 mm
Länge
40 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Breite
45 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Höhe
36 mm