Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, mit Innengewinde
Trägerklammer, mit Innengewinde
Art.Nr. 1488285 | EAN 4012197389406



Art.Nr. / Typ
Flanschdicke F max.
Länge
Flanschdicke F min.
Maß L
Breite
45 mm
Höhe
36 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Trägerklammer mit Innengewinde M6 für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Gewinde |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 0,45 kN |
Dimension | 14-20mm |
Flanschdicke F max. | 20 mm |
Flanschdicke F min. | 14 mm |
Gewinde metrisch | 6 |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 36 mm |
Länge | 43 mm |
Maß L | 43 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Flanschdicke F max.
Länge
Breite
Höhe
Flanschdicke F min.
Maß L
Art.Nr.
SCUIT 3-7 M6
7 mm
33 mm
45 mm
36 mm
3 mm
33 mm
1488281
SCUIT 7-13 M6
13 mm
36 mm
45 mm
36 mm
7 mm
36 mm
1488283
SCUIT 14-20 M6
20 mm
43 mm
45 mm
36 mm
14 mm
43 mm
1488285
Flanschdicke F max.
Länge
Flanschdicke F min.
Maß L
SCUIT 3-7 M6
Art.Nr.
1488281
Flanschdicke F max.
7 mm
Länge
33 mm
Breite
45 mm
Höhe
36 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Maß L
33 mm
SCUIT 7-13 M6
Art.Nr.
1488283
Breite
45 mm
Länge
36 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Maß L
36 mm
Höhe
36 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
SCUIT 14-20 M6
Art.Nr.
1488285
Breite
45 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Maß L
43 mm
Länge
43 mm
Höhe
36 mm
Flanschdicke F min.
14 mm