Trägerklammer, mit Innengewinde

Typ SCUIT 7-13 M6
|
Art.Nr. 1488283
|
EAN 4012197389390
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerklammer mit Innengewinde M6 für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge36 mm
Breite45 mm
Höhe36 mm
Maß L36 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,45 kN
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilGewinde
Flanschdicke F min.7 mm
Flanschdicke F max.13 mm
Dimension7-13mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink
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
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCUIT 3-7 M6
Art.Nr.
1488281
Länge
33
Breite
45
Höhe
36
Maß L
33
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCUIT 7-13 M6
Art.Nr.
1488283
Länge
36
Breite
45
Höhe
36
Maß L
36
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCUIT 14-20 M6
Art.Nr.
1488285
Länge
43
Breite
45
Höhe
36
Maß L
43
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20