Trägerklammer, mit Innengewinde
Art.Nr. 1488281 | EAN 4012197389383
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer mit Innengewinde M6 für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart klemmen Dimension 3-7mm Flanschdicke F max. 7 mm Flanschdicke F min. 3 mm Gewinde metrisch 6 Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 36 mm Länge 33 mm Maß L 33 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCUIT 3-7 M6 / 1488281 , 0.19MB , pdf