Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich

Typ SCVTB 15-20 M6
|
Art.Nr. 1488277
|
EAN 4012197392307
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge35 mm
Breite40 mm
Höhe42 mm
Maß L41 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,45 kN
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilGewinde
Flanschdicke F min.15 mm
Flanschdicke F max.20 mm
Dimension15-20mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCVTB 1,5-4 M6
Art.Nr.
1488271
Länge
35
Breite
40
Höhe
23
Maß L
35
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCVTB 4-10 M6
Art.Nr.
1488273
Länge
35
Breite
40
Höhe
23
Maß L
35
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCVTB 10-15 M6
Art.Nr.
1488275
Länge
35
Breite
40
Höhe
42
Maß L
41
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCVTB 15-20 M6
Art.Nr.
1488277
Länge
35
Breite
40
Höhe
42
Maß L
41
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20