Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich
Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich
Art.Nr. 1488275 | EAN 4012197392291



Art.Nr. / Typ
Flanschdicke F max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Maß L
Länge
35 mm
Breite
40 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Gewinde |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 0,45 kN |
Dimension | 10-15mm |
Flanschdicke F max. | 15 mm |
Flanschdicke F min. | 10 mm |
Gewinde metrisch | 6 |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 42 mm |
Länge | 35 mm |
Maß L | 41 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Flanschdicke F max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Breite
Maß L
Art.Nr.
SCVTB 1,5-4 M6
35 mm
4 mm
23 mm
1,5 mm
40 mm
35 mm
1488271
SCVTB 4-10 M6
35 mm
10 mm
23 mm
4 mm
40 mm
35 mm
1488273
SCVTB 10-15 M6
35 mm
15 mm
42 mm
10 mm
40 mm
41 mm
1488275
SCVTB 15-20 M6
35 mm
20 mm
42 mm
15 mm
40 mm
41 mm
1488277
Flanschdicke F max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Maß L
SCVTB 1,5-4 M6
Art.Nr.
1488271
Länge
35 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Höhe
23 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Breite
40 mm
Maß L
35 mm
SCVTB 4-10 M6
Art.Nr.
1488273
Länge
35 mm
Höhe
23 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Maß L
35 mm
SCVTB 10-15 M6
Art.Nr.
1488275
Flanschdicke F min.
10 mm
Höhe
42 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Länge
35 mm
Maß L
41 mm
Breite
40 mm
SCVTB 15-20 M6
Art.Nr.
1488277
Höhe
42 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Maß L
41 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Länge
35 mm