Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich
Art.Nr. 1488273 | EAN 4012197392284
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart klemmen Dimension 4-10mm Flanschdicke F max. 10 mm Flanschdicke F min. 4 mm Gewinde metrisch 6 Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 23 mm Länge 35 mm Maß L 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCVTB 4-10 M6 / 1488273 , 0.17MB , pdf