Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich

Art.Nr. 1488271 | EAN 4012197392277

35 mm
40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Breite 40 mm
Bruchlast 0,45 kN
Dimension 1,5-4mm
Flanschdicke F max. 4 mm
Flanschdicke F min. 1,5 mm
Gewinde metrisch 6
Höhe 23 mm
Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß L Flanschdicke F min. Flanschdicke F max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SCVTB 1,5-4 M6 35 mm 40 mm 23 mm 35 mm 1,5 mm 4 mm 1488271
100 Stück 594,35 € Preis / 100 Stück
SCVTB 4-10 M6 35 mm 40 mm 23 mm 35 mm 4 mm 10 mm 1488273
100 Stück 603,95 € Preis / 100 Stück
SCVTB 10-15 M6 35 mm 40 mm 42 mm 41 mm 10 mm 15 mm 1488275
100 Stück 633,20 € Preis / 100 Stück
SCVTB 15-20 M6 35 mm 40 mm 42 mm 41 mm 15 mm 20 mm 1488277
100 Stück 712,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SCVTB 1,5-4 M6 / 1488271
Download