Trägerklammer, mit Befestigungsloch
Art.Nr. 1488265 | EAN 4012197368760
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Loch Befestigungsart klemmen Befestigungsloch 6,5 mm Breite 40 mm Dimension 10-15mm Flanschdicke F max. 15 mm Flanschdicke F min. 10 mm Höhe 24 mm Länge 41 mm Maß L 41 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCVH 10-15 / 1488265 , 0.15MB , pdf