Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, mit Befestigungsloch
Trägerklammer, mit Befestigungsloch
Art.Nr. 1488261 | EAN 4012197368722



Art.Nr. / Typ
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Loch |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Befestigungsloch | 6,5 mm |
Bruchlast | 0,45 kN |
Dimension | 1,5-4mm |
Flanschdicke F max. | 4 mm |
Flanschdicke F min. | 1,5 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 28 mm |
---|---|
Höhe | 15 mm |
Länge | 27 mm |
Maß L | 27 mm |
Maß W | 28 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
SCVH 1,5-4
27 mm
1,5 mm
4 mm
27 mm
28 mm
15 mm
1488261
SCVH 4-10
35 mm
4 mm
10 mm
35 mm
40 mm
23 mm
1488263
SCVH 10-15
41 mm
10 mm
15 mm
41 mm
40 mm
24 mm
1488265
SCVH 15-20
41 mm
15 mm
20 mm
41 mm
40 mm
24 mm
1488267
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Länge
Breite
Höhe
SCVH 1,5-4
Art.Nr.
1488261
Maß L
27 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Länge
27 mm
Breite
28 mm
Höhe
15 mm
SCVH 4-10
Art.Nr.
1488263
Länge
35 mm
Höhe
23 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Maß L
35 mm
Breite
40 mm
SCVH 10-15
Art.Nr.
1488265
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
41 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Breite
40 mm
Länge
41 mm
Höhe
24 mm
SCVH 15-20
Art.Nr.
1488267
Flanschdicke F max.
20 mm
Maß L
41 mm
Breite
40 mm
Höhe
24 mm
Länge
41 mm
Flanschdicke F min.
15 mm