Trägerschraubklammer, mit Gewinde
Art.Nr. 1488090 | EAN 4012195151159
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde.
Max. Anzugsdrehmoment: 21 Nm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart schrauben Bruchlast 3,5 kN Dimension 0-26mm Flanschdicke F max. 26 mm Geeignet für Gewindestange metrisch 12 Gewinde metrisch 12 Max. Anzugsdrehmoment 21 Nm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Temperguss Abmessungen
Breite 23,5 mm Höhe 54 mm Länge 58 mm Maß B 23,5 mm Maß F 26 mm Maß G M10 Maß H 54 mm Maß L 58 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FL3-G M12 TG / 1488090 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung FL3-G M12 TG / 1488090 , 0.06MB , pdf