Trägerschraubklammer, mit Gewinde
Art.Nr. 1488074 | EAN 4012195151036
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde.
Max. Anzugsdrehmoment: 8 Nm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart schrauben Bruchlast 1,2 kN Dimension 0-17mm Flanschdicke F max. 18 mm Geeignet für Gewindestange metrisch 8 Gewinde metrisch 8 Max. Anzugsdrehmoment 8 Nm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Temperguss Abmessungen
Breite 19 mm Höhe 35 mm Länge 38 mm Maß B 19 mm Maß F 18 mm Maß G M8 Maß H 35 mm Maß L 38 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FL1-G M8 TG / 1488074 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung FL1-G M8 TG / 1488074 , 0.06MB , pdf