Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch
Art.Nr. 1488023 | EAN 4012195150916
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Durchgangsloch.
Max. Anzugsdrehmoment: 18 Nm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Loch Befestigungsart schrauben Befestigungsloch 11 mm Bruchlast 2,5 kN Dimension 0-19mm Flanschdicke F max. 20 mm Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Max. Anzugsdrehmoment 18 Nm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Temperguss Abmessungen
Breite 21 mm Höhe 42 mm Länge 44 mm Maß B 21 mm Maß D 11 mm Maß F 20 mm Maß G M10 Maß H 42 mm Maß L 44 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FL 2 TG / 1488023 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung FL 2 TG / 1488023 , 0.06MB , pdf