Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Art.Nr. 1488015 | EAN 4012195150855

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Durchgangsloch.
Max. Anzugsdrehmoment: 8 Nm
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Loch
Befestigungsart schrauben
Befestigungsloch 9 mm
Breite 19 mm
Bruchlast 1,2 kN
Dimension 0-17mm
Flanschdicke F max. 18 mm
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Höhe 35 mm
Länge 38 mm
Maß B 19 mm
Maß D 9 mm
Maß F 18 mm
Maß G M8
Maß H 35 mm
Maß L 38 mm
Max. Anzugsdrehmoment 8 Nm
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Temperguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Flanschdicke F max. Befestigungsloch Bruchlast Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FL 1 TG 38 mm 19 mm 35 mm 18 mm 9 mm 1,2 kN M8 1488015
50 Stück 500,25 € Preis / 100 Stück
FL 2 TG 44 mm 21 mm 42 mm 20 mm 11 mm 2,5 kN M10 1488023
50 Stück 500,25 € Preis / 100 Stück
FL 3 TG 58 mm 23,5 mm 54 mm 26 mm 13 mm 3,5 kN M10 1488031
25 Stück 611,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

FL 1 TG / 1488015
Download