Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1488587 / Trägerschraubklammer
Trägerschraubklammer, Universal
Art.Nr. 1484702 | EAN 4012195145936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (horizontal und vertikal).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil sonstige Befestigungsart schrauben Befestigungsloch 6,5 mm Bruchlast 0,55 kN Dimension 2-13mm Flanschdicke F max. 13 mm Flanschdicke F min. 2 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 35 mm Maß B 15,8 mm Maß H 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TK 213 / 1484702 , 0.17MB , pdf