Startseite

Schlitzband, Stäbe FT

Art.Nr. 1465821 | EAN 4012195137832

Beschreibung

Gelochtes Schlitzband in Stäben.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung40 x 4
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,6153 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension40x4x3000mm
Lochgröße8,5 x 70 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
per Bund30
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß b40 mm
Maß d8,5 mm
Maß e70 mm
Maß t4 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Lochgröße
Abmessung
OSS 20x3 3M FT
Art.Nr.
1465767
Länge
3000 mm
Lochgröße
6,5 x 40 mm
Abmessung
20 x 3
OSS 30x3 3M FT
Art.Nr.
1465805
Lochgröße
8,5 x 70 mm
Abmessung
30 x 3
Länge
3000 mm
OSS 40x4 3M FT
Art.Nr.
1465821
Länge
3000 mm
Abmessung
40 x 4
Lochgröße
8,5 x 70 mm