Schlitzband, Stäbe FT
Art.Nr. 1465805 | EAN 4012195137771
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochtes Schlitzband in Stäben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 30 x 3 Dimension 30x3x3000mm Länge 3000 mm Lochgröße 8,5 x 70 mm Maß b 30 mm Maß d 8,5 mm Maß e 70 mm Maß t 3 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt per Bund 30 Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OSS 30x3 3M FT / 1465805 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung OSS 30x3 3M FT / 1465805 , 0.06MB , pdf