Zugentlastungsschelle 7909
Art.Nr. 1443011 | EAN 4012195135616
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastungsschelle 6mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 6mm für Durchmesser 6 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 6 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7909 6 G / 1443011 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 7909 6 G / 1443011 , 0.06MB , pdf