Zugentlastungsschelle 7908
Art.Nr. 1442015 | EAN 4012195135555
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastungsschelle 11mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 11mm für Durchmesser 11 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 11 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 11 mm Spannbereich D min. 11 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7908 11 G / 1442015 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung 7908 11 G / 1442015 , 0.06MB , pdf