Zugentlastungsschelle 7905

Art.Nr. 1439014 | EAN 4012195135319

1439014 / 7905 5 G
5
0,8 mm
3,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zugentlastungsschelle 5mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,003 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 5mm
für Durchmesser 5
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 2 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 20 mm
Lochgröße 3,5 mm
Maß a 7 mm
Maß a1 (mm) 5,5 mm
Maß b 5 mm
Maß d 3,5 mm
Maß h 2 mm
Maß L 20 mm
Maß l 14 mm
Maß t 0,8 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D max. 5 mm
Spannbereich D min. 5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Materialstärke Lochgröße Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7905 5 G 5 0,8 mm 3,5 mm 1439014
100 Stück 133,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 7905 5 G / 1439014 , 0.13MB , pdf
Download

7905 5 G / 1439014
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C