Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Zugentlastungsschellen/
…
/
Zugentlastungsschelle 7904
Zugentlastungsschelle 7904
Art.Nr. 1438018 | EAN 4012195135258



Art.Nr. / Typ
1438018 / 7904 6 G
für Durchmesser
6
Lochgröße
3,5x4 mm
Materialstärke
1 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Zugentlastungsschelle 6mm
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | zweilappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0052 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 6mm |
für Durchmesser | 6 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 3,5x4 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Spannbereich D max. | 6 mm |
Spannbereich D min. | 6 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 8 mm |
---|---|
Höhe | 6 mm |
Länge | 27,5 mm |
Maß a | 7,5 mm |
Maß b | 8 mm |
Maß b1 | 4,5 mm |
Maß d | 4 mm |
Maß f | 3,5 mm |
Maß h | 6 mm |
Maß h1 | 1,5 |
Maß l | 19 mm |
Maß L | 27,5 mm |
Maß t | 1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Lochgröße
Materialstärke
Art.Nr.
7904 6 G
6
3,5x4 mm
1 mm
1438018
7904 6 G
Art.Nr.
1438018
für Durchmesser
6
Lochgröße
3,5x4 mm
Materialstärke
1 mm