Zugentlastungsschelle 7903
Art.Nr. 1437038 | EAN 4012195135197
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZugentlastungsschelle 9mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 8 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0099 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 9mm für Durchmesser 9 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe III Halogenfrei ja Höhe 4 mm Kunststoffummantelt nein Länge 31 mm Lochgröße 4,5 mm Maß b 8 mm Maß d 4,5 mm Maß h 4 mm Maß h1 1 Maß L 31 mm Maß l 23 mm Maß R 9 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 9 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 9 mm Spannbereich D min. 9 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7903 9 G / 1437038 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 7903 9 G / 1437038 , 0.06MB , pdf