Zugentlastungsschelle 7903
Art.Nr. 1437011 | EAN 4012195135135
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastungsschelle 8mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 8mm für Durchmesser 8 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe II Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 3,6 mm Materialstärke 0,8 mm Nenndurchmesser 8 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 8 mm Spannbereich D min. 8 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 7 mm Höhe 3,5 mm Länge 27 mm Maß b 7 mm Maß d 3,6 mm Maß h 3,5 mm Maß h1 0,8 Maß L 27 mm Maß l 20 mm Maß R 8 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7903 8 G / 1437011 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 7903 8 G / 1437011 , 0.06MB , pdf