Zugentlastungsschelle 7903
Art.Nr. 1437003 | EAN 4012195135074
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastungsschelle 6mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 6 mm Dimension 6mm für Durchmesser 6 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe I Halogenfrei ja Höhe 1,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 23 mm Lochgröße 2,5 mm Maß b 6 mm Maß d 2,5 mm Maß h 1,5 mm Maß h1 0,5 Maß L 23 mm Maß l 16,5 mm Maß R 6 mm Maß t 1 mm Materialstärke 0,5 mm Nenndurchmesser 6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 6 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7903 6 G / 1437003 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 7903 6 G / 1437003 , 0.06MB , pdf