Zugentlastungsschelle 7902
Art.Nr. 1436015 | EAN 4012195134954
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastungsschelle 6,5mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 6 mm Dimension 6,5mm für Durchmesser 6,5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 2,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 25 mm Lochgröße 3,5 mm Maß a 11 mm Maß b 6 mm Maß d 3,5 mm Maß h 2,5 mm Maß l 18 mm Maß L 25 mm Maß R 6,5 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 6,5 mm Spannbereich D min. 6,5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7902 6 G / 1436015 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 7902 6 G / 1436015 , 0.06MB , pdf