Zugentlastungsschelle 7901
Art.Nr. 1435027 | EAN 4012195134893
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastungsschelle 6,5mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 6,5mm für Durchmesser 6,5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe II Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 3,2 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 6,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 6,5 mm Spannbereich D min. 6,5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 7 mm Höhe 1,6 mm Länge 23 mm Maß a1 (mm) 8 mm Maß a2 4 mm Maß b 7 mm Maß d 3,2 mm Maß h 1,6 mm Maß h1 1,2 Maß l 16 mm Maß L 23 mm Maß R 6,5 mm Maß r (mm) 8 mm Maß r1 5 Maß t 1 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7901 6.5 G / 1435027 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 7901 6.5 G / 1435027 , 0.06MB , pdf