Zugentlastungsschelle 7901
Art.Nr. 1435019 | EAN 4012195134831
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZugentlastungsschelle 5mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 6 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0017 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 5mm für Durchmesser 5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe I Halogenfrei ja Höhe 1,6 mm Kunststoffummantelt nein Länge 19 mm Lochgröße 3,5 mm Maß a1 (mm) 6,5 mm Maß a2 4 mm Maß b 6 mm Maß d 3,5 mm Maß h 1,6 mm Maß h1 0,8 Maß L 19 mm Maß l 12 mm Maß R 5 mm Maß r (mm) 4 mm Maß r1 5 Maß t 0,8 mm Materialstärke 0,8 mm Nenndurchmesser 5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 5 mm Spannbereich D min. 5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7901 5 G / 1435019 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung 7901 5 G / 1435019 , 0.06MB , pdf