Trägerklammer zum Anschrauben, leicht
Art.Nr. 1408534 | EAN 4012195127031
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur schnellen Befestigung an Stahlprofilen bei der Montage von Kabelbahnen, Bügelschellen, Leuchtenaufhängungen usw. Ein komplettes System besteht aus
2 Trägerklammern und einem Stück C-Profilschiene beliebiger Länge, sowie 2 Schutzkappen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart schrauben Dimension 6-34mm Flanschdicke F max. 34 mm Flanschdicke F min. 6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 339 2 / 1408534 , 0.14MB , pdf