Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Spezialträgerklammern/
…
/
Trägerklammer, für Profilschiene CM3518
Trägerklammer, für Profilschiene CM3518
Art.Nr. 1408046 | EAN 4012195126850



Art.Nr. / Typ
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Breite
39,5 mm
Maß B
39,5 mm
Höhe
54,3 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Rostschutzbeschichtete Trägerklammer schraubenlos, mit Sperrfeder passend für Profilschienen Typ CML3518 und CMS3518. Zur schnellen Befestigung an Stahlprofilen bei der Montage von Kabelbahnen, Bügelschellen, Leuchtenaufhängungen usw. Ein komplettes System besteht aus 2 Trägerklammern und einem Stück C-Profilschiene beliebiger Länge, sowie 2 Schutzkappen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | sonstige |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,379 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 10-19mm |
Flanschdicke F max. | 19 mm |
Flanschdicke F min. | 10 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 39,5 mm |
---|---|
Höhe | 54,3 mm |
Länge | 67 mm |
Maß B | 39,5 mm |
Maß H | 54,3 mm |
Maß L | 67 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Breite
Maß B
Höhe
Art.Nr.
328 1
57 mm
57 mm
5 mm
11 mm
39,5 mm
39,5 mm
54,3 mm
1408011
328 2
67 mm
67 mm
10 mm
19 mm
39,5 mm
39,5 mm
54,3 mm
1408046
Maß L
Länge
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
328 1
Art.Nr.
1408011
Maß L
57 mm
Länge
57 mm
Flanschdicke F min.
5 mm
Flanschdicke F max.
11 mm
Breite
39,5 mm
Maß B
39,5 mm
Höhe
54,3 mm
328 2
Art.Nr.
1408046
Maß L
67 mm
Flanschdicke F max.
19 mm
Maß B
39,5 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Länge
67 mm
Breite
39,5 mm
Höhe
54,3 mm