Trägerklammer, für Profilschiene CM3518
Art.Nr. 1408011 | EAN 4012195126799
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rostschutzbeschichtete Trägerklammer schraubenlos, mit Sperrfeder passend für Profilschienen Typ CML3518 und CMS3518. Zur schnellen Befestigung an Stahlprofilen bei der Montage von Kabelbahnen, Bügelschellen, Leuchtenaufhängungen usw. Ein komplettes System besteht aus 2 Trägerklammern und einem Stück C-Profilschiene beliebiger Länge, sowie 2 Schutzkappen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil sonstige Befestigungsart klemmen Dimension 5-11mm Flanschdicke F max. 11 mm Flanschdicke F min. 5 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 39,5 mm Höhe 54,3 mm Länge 57 mm Maß B 39,5 mm Maß H 54,3 mm Maß L 57 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 328 1 / 1408011 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 328 1 / 1408011 , 0.05MB , pdf