Spanndrahtschelle A4
Art.Nr. 1404292 | EAN 4012195901815
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSpanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm. Mit V4A-Schraube M4x14.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung nicht isoliert CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1256 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 19-28mm für Seildurchmesser max. 9 mm Maß A 34 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schraube M4x14 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-