Spanndrahtschelle G

Typ 1020 18-28 G
|
Art.Nr. 1404288
|
EAN 4012195126010
Art.Nr. / Typ
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A34 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
SchraubeM4x14
Ausführungnicht isoliert
Dimension19-28mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0493 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

1020 11-16 G
Art.Nr.
1404164
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
1020 14-18 G
Art.Nr.
1404180
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
1020 18-28 G
Art.Nr.
1404288
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl