Spanndrahtschelle A4

Art.Nr. 1404184 | EAN 4012195901808

9 mm
M4x14
Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 14-18mm. Mit V4A-Schraube M4x14.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0941 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 14-18mm
für Seildurchmesser max. 9 mm
Maß A 26 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M4x14
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seildurchmesser max. Schraube Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1020 11-16 A4 9 mm M4x14 Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 1404168
50 Stück 780,30 € Preis / 100 Stück
1020 14-18 A4 9 mm M4x14 Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 1404184
50 Stück 865,15 € Preis / 100 Stück
1020 18-28 A4 9 mm M4x14 Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 1404292
50 Stück 1.035,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

1020 14-18 A4 / 1404184
Download