Spanndrahtschelle G
Typ 1020 14-18 G
|Art.Nr. 1404180
|EAN 4012195125952



Art.Nr. / Typ
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 26 mm |
|---|
Technische Daten
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
|---|---|
| Schraube | M4x14 |
| Ausführung | nicht isoliert |
| Dimension | 14-18mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0408 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schraube
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
1020 11-16 G
M4x14
galvanisch verzinkt
Stahl
1404164
1020 14-18 G
M4x14
galvanisch verzinkt
Stahl
1404180
1020 18-28 G
M4x14
galvanisch verzinkt
Stahl
1404288
1020 11-16 G
Art.Nr.
1404164
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
1020 14-18 G
Art.Nr.
1404180
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
1020 18-28 G
Art.Nr.
1404288
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl

