Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Art.Nr. 1388134 | EAN 4012195124757
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAufschraubbar auf Gewinde M10. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,239 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 2" für Durchmesser 60 für Rohrdurchmesser M63 Geeignet im Brandschutzbereich nein Gewinde M10 Größe 2" Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 105 mm Lochgröße M10 mm Maß A 105 mm Maß B 89 mm Maß L 105 mm Maß t 2,5 mm Maß t1 2,5 Maß x 4 mm Nenndurchmesser 60 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M6 x 20 Spannbereich D max. 60 mm Spannbereich D min. 56 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900WM10 60 FT / 1388134 , 0.35MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2900WM10 60 FT / 1388134 , 0.16MB , pdf