Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Art.Nr. 1388118 | EAN 4012195124696
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M10. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 1 1/2" für Durchmesser 48,5 für Rohrdurchmesser M50 Geeignet im Brandschutzbereich nein Gewinde M10 Größe 1 1/2" Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 88 mm Lochgröße M10 mm Maß A 88 mm Maß B 72 mm Maß L 88 mm Maß t 2 mm Maß t1 2,5 Maß x 3 mm Nenndurchmesser 48,3 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M6 x 20 Spannbereich D max. 48,5 mm Spannbereich D min. 45,5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900WM10 48.5 FT / 1388118 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung 2900WM10 48.5 FT / 1388118 , 0.16MB , pdf