Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Art.Nr. 1388053 | EAN 4012195124511
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAufschraubbar auf Gewinde M10. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1307 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 3/4" für Durchmesser 27 für Rohrdurchmesser M25 Geeignet im Brandschutzbereich nein Gewinde M10 Größe 3/4" Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 62 mm Lochgröße M10 mm Maß A 62 mm Maß B 46 mm Maß L 62 mm Maß t 2 mm Maß t1 2,5 Maß x 2,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M6 x 20 Spannbereich D max. 27 mm Spannbereich D min. 24,5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900WM10 27 FT / 1388053 , 0.32MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2900WM10 27 FT / 1388053 , 0.16MB , pdf