Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Art.Nr. 1387170 | EAN 4012195124153
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 3" für Durchmesser 88 für Rohrdurchmesser M95 Geeignet im Brandschutzbereich nein Gewinde M8 Größe 3" Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 138 mm Lochgröße M8 mm Maß A 138 mm Maß B 118 mm Maß D 88 mm Maß D min. 88 mm Maß t 3 mm Maß t1 3 Maß x 5 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 88 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M6 x 18 Spannbereich D max. 88 mm Spannbereich D min. 83 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900WM8 88 FT / 1387170 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 2900WM8 88 FT / 1387170 , 0.16MB , pdf