Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Schraub-Abstandstellen/
…
/
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Art.Nr. 1387154 | EAN 4012195124092



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Lochgröße
M8 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4996 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 2 1/2" |
für Durchmesser | 75,5 |
für Rohrdurchmesser | M80 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Gewinde | M8 |
Größe | 2 1/2" |
Halogenfrei | nein |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | M8 mm |
Materialstärke | 3 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schraube | M6 x 18 |
Spannbereich D max. | 75,5 mm |
Spannbereich D min. | 71,5 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Länge | 125 mm |
Maß A | 125 mm |
Maß B | 105 mm |
Maß D | 75,5 mm |
Maß D min. | 75,5 mm |
Maß t | 3 mm |
Maß t1 | 3 |
Maß x | 4 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Spannbereich D max.
Oberfläche
Lochgröße
Spannbereich D min.
Materialstärke
Art.Nr.
2900WM8 17 FT
Stahl
17 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
16 mm
2 mm
1387014
2900WM8 21.5 FT
Stahl
21,5 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
19 mm
2 mm
1387030
2900WM8 27 FT
Stahl
27 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
24,5 mm
2 mm
1387057
2900WM8 33.5 FT
Stahl
33,5 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
30,5 mm
2 mm
1387065
2900WM8 42.5 FT
Stahl
42,5 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
39,5 mm
2 mm
1387081
2900WM8 48.5 FT
Stahl
48,5 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
45,5 mm
2,5 mm
1387111
2900WM8 60 FT
Stahl
60 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
56 mm
2,5 mm
1387138
2900WM8 75.5 FT
Stahl
75,5 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
71,5 mm
3 mm
1387154
2900WM8 88 FT
Stahl
88 mm
tauchfeuerverzinkt
M8 mm
83 mm
3 mm
1387170
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Materialstärke
2900WM8 17 FT
Art.Nr.
1387014
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
17 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Materialstärke
2 mm
2900WM8 21.5 FT
Art.Nr.
1387030
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
21,5 mm
Materialstärke
2 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D min.
19 mm
Lochgröße
M8 mm
2900WM8 27 FT
Art.Nr.
1387057
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
2 mm
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D min.
24,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
27 mm
2900WM8 33.5 FT
Art.Nr.
1387065
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D min.
30,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D max.
33,5 mm
Materialstärke
2 mm
Werkstoff
Stahl
2900WM8 42.5 FT
Art.Nr.
1387081
Materialstärke
2 mm
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D min.
39,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
42,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
2900WM8 48.5 FT
Art.Nr.
1387111
Materialstärke
2,5 mm
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D min.
45,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
48,5 mm
2900WM8 60 FT
Art.Nr.
1387138
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
2,5 mm
Spannbereich D min.
56 mm
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
60 mm
2900WM8 75.5 FT
Art.Nr.
1387154
Spannbereich D max.
75,5 mm
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D min.
71,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
3 mm
2900WM8 88 FT
Art.Nr.
1387170
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
83 mm
Materialstärke
3 mm
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
88 mm