Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387138 | EAN 4012195124030

M8 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2385 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 2"
für Durchmesser 60
für Rohrdurchmesser M63
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Gewinde M8
Größe 2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Länge 105 mm
Lochgröße M8 mm
Maß A 105 mm
Maß B 89 mm
Maß D 60 mm
Maß D min. 60 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2,5
Maß x 4 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D max. 60 mm
Spannbereich D min. 56 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Lochgröße Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900WM8 17 FT 2 mm M8 mm 16 mm 17 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387014
25 Stück 919,40 € Preis / 100 Stück
2900WM8 21.5 FT 2 mm M8 mm 19 mm 21,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387030
25 Stück 932,70 € Preis / 100 Stück
2900WM8 27 FT 2 mm M8 mm 24,5 mm 27 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387057
25 Stück 955,15 € Preis / 100 Stück
2900WM8 33.5 FT 2 mm M8 mm 30,5 mm 33,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387065
25 Stück 1.000,90 € Preis / 100 Stück
2900WM8 42.5 FT 2 mm M8 mm 39,5 mm 42,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387081
25 Stück 1.040,50 € Preis / 100 Stück
2900WM8 48.5 FT 2,5 mm M8 mm 45,5 mm 48,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387111
25 Stück 1.145,80 € Preis / 100 Stück
2900WM8 60 FT 2,5 mm M8 mm 56 mm 60 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387138
15 Stück 1.306,45 € Preis / 100 Stück
2900WM8 75.5 FT 3 mm M8 mm 71,5 mm 75,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387154
50 Stück 1.540,20 € Preis / 100 Stück
2900WM8 88 FT 3 mm M8 mm 83 mm 88 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1387170
50 Stück 1.801,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2900WM8 60 FT / 1387138 , 0.16MB , pdf
Download

2900WM8 60 FT / 1387138
Download