Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Art.Nr. 1387111 | EAN 4012195123972
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 1 1/2" für Durchmesser 48,5 für Rohrdurchmesser M50 Geeignet im Brandschutzbereich nein Gewinde M8 Größe 1 1/2" Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 88 mm Lochgröße M8 mm Maß A 88 mm Maß B 74 mm Maß D 48,3 mm Maß D min. 48,3 mm Maß t 2 mm Maß t1 2,5 Maß x 3 mm Materialstärke 2,5 mm Nenndurchmesser 48,3 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M6 x 18 Spannbereich D max. 48,5 mm Spannbereich D min. 45,5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900WM8 48.5 FT / 1387111 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 2900WM8 48.5 FT / 1387111 , 0.16MB , pdf