Startseite

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387065 | EAN 4012195123859

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Materialstärke
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1412 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension1"
für Durchmesser33,5
für RohrdurchmesserM32
Geeignet im Brandschutzbereichnein
GewindeM8
Größe1"
Halogenfreinein
Kunststoffummanteltnein
LochgrößeM8 mm
Materialstärke2 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
SchraubeM6 x 16
Spannbereich D max.33,5 mm
Spannbereich D min.30,5 mm
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite20 mm
Länge70 mm
Maß A70 mm
Maß B54 mm
Maß D33,5 mm
Maß D min.33,5 mm
Maß t2 mm
Maß t12,5
Maß x3 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Materialstärke
2900WM8 17 FT
Art.Nr.
1387014
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
2900WM8 21.5 FT
Art.Nr.
1387030
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
21,5 mm
Spannbereich D min.
19 mm
2900WM8 27 FT
Art.Nr.
1387057
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D min.
24,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
27 mm
2900WM8 33.5 FT
Art.Nr.
1387065
Lochgröße
M8 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D min.
30,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
33,5 mm
2900WM8 42.5 FT
Art.Nr.
1387081
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
42,5 mm
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
39,5 mm
2900WM8 48.5 FT
Art.Nr.
1387111
Spannbereich D min.
45,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2,5 mm
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
48,5 mm
2900WM8 60 FT
Art.Nr.
1387138
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
2,5 mm
Spannbereich D max.
60 mm
Spannbereich D min.
56 mm
2900WM8 75.5 FT
Art.Nr.
1387154
Materialstärke
3 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
71,5 mm
Spannbereich D max.
75,5 mm
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M8 mm
2900WM8 88 FT
Art.Nr.
1387170
Spannbereich D min.
83 mm
Spannbereich D max.
88 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
3 mm
Lochgröße
M8 mm