Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Schraub-Abstandstellen/
…
/
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Art.Nr. 1387057 | EAN 4012195123798



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Materialstärke
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1275 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 3/4" |
für Durchmesser | 27 |
für Rohrdurchmesser | M25 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Gewinde | M8 |
Größe | 3/4" |
Halogenfrei | nein |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | M8 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schraube | M6 x 16 |
Spannbereich D max. | 27 mm |
Spannbereich D min. | 24,5 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Länge | 62 mm |
Maß A | 62 mm |
Maß B | 46 mm |
Maß D | 27 mm |
Maß D min. | 27 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß t1 | 2,5 |
Maß x | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Lochgröße
Werkstoff
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
2900WM8 17 FT
16 mm
17 mm
M8 mm
Stahl
2 mm
tauchfeuerverzinkt
1387014
2900WM8 21.5 FT
19 mm
21,5 mm
M8 mm
Stahl
2 mm
tauchfeuerverzinkt
1387030
2900WM8 27 FT
24,5 mm
27 mm
M8 mm
Stahl
2 mm
tauchfeuerverzinkt
1387057
2900WM8 33.5 FT
30,5 mm
33,5 mm
M8 mm
Stahl
2 mm
tauchfeuerverzinkt
1387065
2900WM8 42.5 FT
39,5 mm
42,5 mm
M8 mm
Stahl
2 mm
tauchfeuerverzinkt
1387081
2900WM8 48.5 FT
45,5 mm
48,5 mm
M8 mm
Stahl
2,5 mm
tauchfeuerverzinkt
1387111
2900WM8 60 FT
56 mm
60 mm
M8 mm
Stahl
2,5 mm
tauchfeuerverzinkt
1387138
2900WM8 75.5 FT
71,5 mm
75,5 mm
M8 mm
Stahl
3 mm
tauchfeuerverzinkt
1387154
2900WM8 88 FT
83 mm
88 mm
M8 mm
Stahl
3 mm
tauchfeuerverzinkt
1387170
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Materialstärke
2900WM8 17 FT
Art.Nr.
1387014
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
17 mm
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
2900WM8 21.5 FT
Art.Nr.
1387030
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
21,5 mm
Spannbereich D min.
19 mm
2900WM8 27 FT
Art.Nr.
1387057
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D min.
24,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
27 mm
2900WM8 33.5 FT
Art.Nr.
1387065
Lochgröße
M8 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
2 mm
Spannbereich D min.
30,5 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
33,5 mm
2900WM8 42.5 FT
Art.Nr.
1387081
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Spannbereich D max.
42,5 mm
Materialstärke
2 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
39,5 mm
2900WM8 48.5 FT
Art.Nr.
1387111
Spannbereich D min.
45,5 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
2,5 mm
Lochgröße
M8 mm
Spannbereich D max.
48,5 mm
2900WM8 60 FT
Art.Nr.
1387138
Lochgröße
M8 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
2,5 mm
Spannbereich D max.
60 mm
Spannbereich D min.
56 mm
2900WM8 75.5 FT
Art.Nr.
1387154
Materialstärke
3 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D min.
71,5 mm
Spannbereich D max.
75,5 mm
Werkstoff
Stahl
Lochgröße
M8 mm
2900WM8 88 FT
Art.Nr.
1387170
Spannbereich D min.
83 mm
Spannbereich D max.
88 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Materialstärke
3 mm
Lochgröße
M8 mm