Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385119 | EAN 4012195123194

M6 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1878 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 1 1/2"
für Durchmesser 48,5
für Rohrdurchmesser M50
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Gewinde M6
Größe 1 1/2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Länge 88 mm
Lochgröße M6 mm
Maß A 88 mm
Maß B 72 mm
Maß D 48,5 mm
Maß D min. 48,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2
Maß x 3 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D max. 48,5 mm
Spannbereich D min. 45,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Lochgröße Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900WM6 13.5 FT 2 mm M6 mm 12,5 mm 13,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385003
25 Stück 757,25 € Preis / 100 Stück
2900WM6 17 FT 2 mm M6 mm 16 mm 17 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385011
25 Stück 776,20 € Preis / 100 Stück
2900WM6 21.5 FT 2 mm M6 mm 19 mm 21,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385038
25 Stück 794,80 € Preis / 100 Stück
2900WM6 27 FT 2 mm M6 mm 24,5 mm 27 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385054
25 Stück 814,35 € Preis / 100 Stück
2900WM6 33.5 FT 2 mm M6 mm 30,5 mm 33,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385062
25 Stück 867,00 € Preis / 100 Stück
2900WM6 42.5 FT 2 mm M6 mm 39,5 mm 42,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385089
25 Stück 909,95 € Preis / 100 Stück
2900WM6 48.5 FT 2,5 mm M6 mm 45,5 mm 48,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385119
25 Stück 1.025,00 € Preis / 100 Stück
2900WM6 54 FT 2,5 mm M6 mm 51 mm 54 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385127
20 Stück 1.083,45 € Preis / 100 Stück
2900WM6 60 FT 2,5 mm M6 mm 56 mm 60 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1385135
15 Stück 1.183,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2900WM6 48.5 FT / 1385119
Download