Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Art.Nr. 1385038 | EAN 4012195122951
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 1/2" für Durchmesser 21,5 für Rohrdurchmesser M20 Geeignet im Brandschutzbereich nein Gewinde M6 Größe 1/2" Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Länge 56 mm Lochgröße M6 mm Maß A 56 mm Maß B 40 mm Maß D 21,5 mm Maß D min. 21,5 mm Maß t 2 mm Maß t1 2 Maß x 2,5 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 21,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M6 x 16 Spannbereich D max. 21,5 mm Spannbereich D min. 19 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2900WM6 21.5 FT / 1385038 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung 2900WM6 21.5 FT / 1385038 , 0.16MB , pdf